E100-08-010

- Produkteigenschaften
Geeignet für Schiebetüren, geschlossene Einheit, 3 Aktivatoren - 4 Größen in jeweils 3 Ausführungen: 30 kg, 50 kg und 70 kg sanft abzubremsendes Gewicht
- Nachrüstbar, nach außen schließend
- Hervorragende Dämpferqualität bei kompakter Bauform
- Flexibel einsetzbar durch hohe Variantenvielfalt
- Verschiedene Gewichtsklassen bei identischen Außenmaßen
- Verlängerung Lochraster für Befestigung bei Chiuso Lungo 100
Technical Data
Stroke | 100 [mm] |
Distance between holes | 288 [mm] |
Mass to be braked | 30 [kg] |
Housing length | 318 [mm] |
Housing width | 15 [mm] |
Housing height without locking lever | 36.3 [mm] |
Housing height with locking lever | 44.7 [mm] |
Design | Systeme |
Damping type | Fluiddämpfer |
Suitability | Schiebetürendämpfung |