E100-08-014

  • Produkteigenschaften
    Geeignet für Schiebetüren, geschlossene Einheit, 3 Aktivatoren
  • 4 Größen in jeweils 3 Ausführungen: 30 kg, 50 kg und 70 kg sanft abzubremsendes Gewicht
  • Nachrüstbar, nach außen schließend
  • Hervorragende Dämpferqualität bei kompakter Bauform
  • Flexibel einsetzbar durch hohe Variantenvielfalt
  • Verschiedene Gewichtsklassen bei identischen Außenmaßen
  • Verlängerung Lochraster für Befestigung bei Chiuso Lungo 100
add to request cart add to compare
Technical Data
Stroke100 [mm]
Distance between holes320 [mm]
Mass to be braked30 [kg]
Housing length342 [mm]
Housing width15 [mm]
Housing height without locking lever36.3 [mm]
Housing height with locking lever44.7 [mm]
DesignSysteme
Damping typeFluiddämpfer
SuitabilitySchiebetürendämpfung