S070-08-001

- Produkteigenschaften
Geeignet für Schiebetüren, geschlossene Einheit, 3 Aktivatoren - 4 Größen in jeweils 3 Ausführungen: 30 kg, 50 kg und 70 kg sanft abzubremsendes Gewicht
- Nachrüstbar, nach außen schließend
- Hervorragende Dämpferqualität bei kompakter Bauform
- Flexibel einsetzbar durch hohe Variantenvielfalt
- Verschiedene Gewichtsklassen bei identischen Außenmaßen
- Verlängerung Lochraster für Befestigung bei Chiuso Lungo 100
Technical Data
Mass to be braked | 30 [kg] |
Design | Systeme |
Damping type | Fluiddämpfer |
Suitability | Schiebetürendämpfung |