DRV1-4X8

Racores estranguladores y antiretorno giratorio
Serie DRV

  • Racores estranguladores y antirretorno ajustables para regular el aire de escape
  • Óptimas para regular las velocidades en movimientos del émbolo
  • Versión angular
Rosca de conexiónG1/4"
Conexión de manguera Ø exterior8 [mm]
Presión de servicio2 ... 10 [bar]
Temperatura de servicio+5 ... +80 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.08 [kg]
Medida i7.5 [mm]
Medida L131 [mm]
Medida L225.5 [mm]
Medida L312 [mm]
S17 [mm]