DRV1-8X8

Racores estranguladores y antiretorno giratorio
Serie DRV
- Racores estranguladores y antirretorno ajustables para regular el aire de escape
- Óptimas para regular las velocidades en movimientos del émbolo
- Versión angular
Datos técnicos
| Rosca de conexión | G1/8" |
| Conexión de manguera Ø exterior | 8 [mm] |
| Presión de servicio | 2 ... 10 [bar] |
| Temperatura de servicio | +5 ... +80 [°C] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.03 [kg] |
| Medida i | 6 [mm] |
| Medida L1 | 29 [mm] |
| Medida L2 | 21.5 [mm] |
| Medida L3 | 11 [mm] |
| S | 14 [mm] |