MFS01-K-KHC-P2-PNP

Detectores magnéticos
Serie MFS
- Para la detección de dos posiciones de émbolo en cilindros neumáticos
- Fácil de enseñar mediante el elemento de control
- elevada vida útil gracias a la ausencia de contacto y de desgaste
Datos técnicos
| Función de conmutación | Contacto NA |
| Conexión | Cable con extremo abierto |
| Reproducibilidad | ≤0,1 [mT] |
| Salida de conmutación | PNP |
| Tensión de servicio | 12 ... 30 [V DC] |
| Corriente permanente | ≤100 [mA] |
| Versión eléctrica | Conductor de 4 hilos DC |
| Frecuencia de conmutación | 7000 [Hz] |
| Caída de la tensión | ≤2,2 [V] |
| Consumo de corriente | ≤15 [mA] |
| Histéresis típica | 1 [mT] |
| Supresión de impulsos de conexión | Sí |
| Tipo de conexión | Cable |
| Número de conductores x sección de conductor | 4x0,08 [mm²] |
| Longitud de cable | 5 [m] |
| Tipo de montaje | Salida de cables radial |
| Tipo Cilindro | Ranura C |
| Radio de flexión con tendido fijo mín. | 3xØ |
| Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín. | 5xØ |
| Peso | 0.006 [kg] |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material de revestimiento del cable | PUR |
| Resistencia a choques y vibraciones | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Seguridad contra polarización inversa | Sí |
| Resistente a cortocircuitos | Sí |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP67 |
| Valor MTTFd | 799 [a] |
| Valor TM | 20 [a] |
| Temperatura ambiente | -20 ... +75 [°C] |