MFS02-S-KHC-P1-NPN

Detectores magnéticos
Serie MFS

  • Para la detección de la posición de un émbolo en cilindros neumáticos
  • elevada vida útil gracias a la ausencia de contacto y de desgaste
Función de conmutaciónContacto NA
ConexiónCable con conector
Sensibilidad de respuesta típica.1.7 [mT]
Reproducibilidad≤0,1 [mT]
Salida de conmutaciónNPN
Tensión de servicio10 ... 30 [V DC]
Corriente permanente≤100 [mA]
Versión eléctricaConductor de 3 hilos DC
Frecuencia de conmutación1000 [Hz]
Caída de la tensión≤2,5 [V]
Consumo de corriente≤8 [mA]
Histéresis típica≤0,4 [mT]
Sobrecarrera típ.2 [mm]
Supresión de impulsos de conexión
Tipo de conexiónCables/Conector
Rosca de conexiónM8
Número de conductores x sección de conductor3x0.09 [mm²]
Longitud de cable0.3 [m]
Tipo de montajeSalida de cable axial
Tipo CilindroRanura C
Radio de flexión con tendido fijo mín.3xØ
Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín.5xØ
Peso0.01 [kg]
Material de la carcasaPlástico
Material de revestimiento del cablePUR
Resistencia a choques y vibraciones30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Seguridad contra polarización inversa
Resistente a cortocircuitos
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP67
Valor MTTFd1469 [a]
Valor TM20 [a]
Temperatura ambiente-25 ... +75 [°C]