MFS02-S-KHC-P3-PNP

Detectores magnéticos
Serie MFS
- Para la detección de la posición de un émbolo en cilindros neumáticos
- Fácil de enseñar mediante el elemento de control
- elevada vida útil gracias a la ausencia de contacto y de desgaste
Datos técnicos
| Función de conmutación | Contacto NA |
| Conexión | Cable con conector |
| Reproducibilidad | ≤0,1 [mT] |
| Salida de conmutación | PNP |
| Tensión de servicio | 12 ... 30 [V DC] |
| Corriente permanente | ≤100 [mA] |
| Versión eléctrica | Conductor de 3 hilos DC |
| Frecuencia de conmutación | 7000 [Hz] |
| Caída de la tensión | ≤2,2 [V] |
| Consumo de corriente | ≤15 [mA] |
| Supresión de impulsos de conexión | Sí |
| Rosca de conexión | M8 |
| Número de contactos | 3 |
| Número de conductores x sección de conductor | 3x0.09 [mm²] |
| Longitud de cable | 0.3 [m] |
| Tipo de montaje | Salida de cable axial |
| Radio de flexión con tendido fijo mín. | 3xØ |
| Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín. | 5xØ |
| Peso | 0.015 [kg] |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material de revestimiento del cable | PUR |
| Resistencia a choques y vibraciones | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Seguridad contra polarización inversa | Sí |
| Resistente a cortocircuitos | Sí |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -20 ... +75 [°C] |