SCM-C-05-00-A

  • Conversión de IO-Link a entradas y salidas digitales (E/S digitales) y de E/S digitales a IO-Link
  • Control muy sencillo de las pinzas IO-Link mediante E/S digital 24 V
  • La configuración y el aprendizaje se lleva a cabo con el software intuitivo guideZ
  • Juego de cables listos para conectar para el tipo de controlador correspondiente
  • Se puede utilizar con una o dos pinzas, en función de la flexibilidad que se necesite
  • En función de la flexibilidad requerida, pueden utilizarse hasta 15 piezas diferentes para una pinza. Como alternativa, se pueden utilizar dos pinzas.
Datos técnicos
Apropiado para tipo robotABB CRB 15000 GoFa
Apropiado para tipo controladorABB - OmniCore C30
Lógica de E/SPNP
AccionamientoE/S digital
Número máx. de pinzas2
Número de pines (control entrada)12
Número de pines (control salida)12
Configuración de la interfazEthernet RJ45
Opción de montajeCarril DIN de 35 mm
Tensión24 [V]
Pico de corriente10 [A]
Pico de corriente1 [A]
Protección según IEC 60529IP20
Peso0.58 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Estado Indicación de estado del SCM y del componente IO-Link
  2. Ethernet RJ45 Conexión temporal para la configuración de la pinza
  3. Digital Input Entradas digitales para el control del actuador de la pinza
  4. IO-Link / Device 1 Conexión módulo de pinza 1
  5. Digital Output Salidas digitales para la monitorización de los sensores de la pinza
  6. IO-Link / Device 2 Conexión módulo de pinza 2
  7. Alimentación Alimentación de tensión de SCM y de pinza
Descripción / Esquema de conexiones

Descripción:

IO-Link

  • SCM-C precableado, listo para conectar (SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A adecuado) 
  • Incluido cable de conexión listo para enchufar en el controlador del robot 
  • Comfort App – Configuración de la pinza en el portátil – ADP-80-000018-A 
  • Human Machine Interface de Zimmer Group (programa para PC Windows) 


I/O

  • Cable listo para conectar para GoFa, ZUB000034 
  • Comfort App – Configuración de la pinza en el robot – ADP-80-000016-A 

 

Esquema de conexiones: