SCM-C-05-10-A

- Conversión de IO-Link a entradas y salidas digitales (E/S digitales) y de E/S digitales a IO-Link
- Control muy sencillo de las pinzas IO-Link mediante E/S digital 24 V
- La configuración y el aprendizaje se lleva a cabo con el software intuitivo guideZ
- Juego de cables listos para conectar para el tipo de controlador correspondiente
- Se puede utilizar con una o dos pinzas, en función de la flexibilidad que se necesite
- En función de la flexibilidad requerida, pueden utilizarse hasta 15 piezas diferentes para una pinza. Como alternativa, se pueden utilizar dos pinzas.
Datos técnicos
Apropiado para tipo robot | ABB CRB 1100 SWIFTI |
Apropiado para tipo controlador | ABB - OmniCore C30/C90XT |
Lógica de E/S | PNP |
Accionamiento | E/S digital |
Número máx. de pinzas | 2 |
Número de pines (control entrada) | 12 |
Número de pines (control salida) | 12 |
Configuración de la interfaz | Ethernet RJ45 |
Opción de montaje | Carril DIN de 35 mm |
Tensión | 24 [V] |
Pico de corriente | 10 [A] |
Pico de corriente | 1 [A] |
Protección según IEC 60529 | IP20 |
Peso | 0.55 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Estado Indicación de estado del SCM y del componente IO-Link
- Ethernet RJ45 Conexión temporal para la configuración de la pinza
- Digital Input Entradas digitales para el control del actuador de la pinza
- IO-Link / Device 1 Conexión módulo de pinza 1
- Digital Output Salidas digitales para la monitorización de los sensores de la pinza
- IO-Link / Device 2 Conexión módulo de pinza 2
- Alimentación Alimentación de tensión de SCM y de pinza
Descripción / Esquema de conexiones
Descripción:
IO-Link
- SCM-C precableado, listo para conectar (SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A adecuado)
- Incluido cable de conexión listo para enchufar en el controlador del robot
- Comfort App – Configuración de la pinza en el portátil – ADP-80-000018-A
- Human Machine Interface de Zimmer Group (programa para PC Windows)
I/O
- Cable listo para conectar para GoFa, ZUB000034
- Comfort App – Configuración de la pinza en el robot – ADP-80-000016-A
Esquema de conexiones: