SCM-C-02-01-A

  • Conversión de IO-Link a entradas y salidas digitales (E/S digitales) y de E/S digitales a IO-Link
  • Control muy sencillo de las pinzas IO-Link mediante E/S digital 24 V
  • La configuración y el aprendizaje se lleva a cabo con el software intuitivo guideZ
  • Juego de cables listos para conectar para el tipo de controlador correspondiente
  • Se puede utilizar con una o dos pinzas, en función de la flexibilidad que se necesite
  • En función de la flexibilidad requerida, pueden utilizarse hasta 15 piezas diferentes para una pinza. Como alternativa, se pueden utilizar dos pinzas.
Datos técnicos
Apropiado para tipo robotYaskawa GP / HC-Series
Apropiado para tipo controladorYaskawa - YRC 1000
Lógica de E/SPNP
AccionamientoE/S digital
Número máx. de pinzas2
Número de pines (control entrada)12
Número de pines (control salida)12
Configuración de la interfazEthernet RJ45
Opción de montajeCarril DIN de 35 mm
Tensión24 [V]
Pico de corriente10 [A]
Pico de corriente1 [A]
Protección según IEC 60529IP20
Peso0.51 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Estado Indicación de estado del SCM y del componente IO-Link
  2. Ethernet RJ45 Conexión temporal para la configuración de la pinza
  3. Digital Input Entradas digitales para el control del actuador de la pinza
  4. IO-Link / Device 1 Conexión módulo de pinza 1
  5. Digital Output Salidas digitales para la monitorización de los sensores de la pinza
  6. IO-Link / Device 2 Conexión módulo de pinza 2
  7. Alimentación Alimentación de tensión de SCM y de pinza
Descripción / Esquema de conexiones

Descripción:

  • SCM-C precableado, listo para conectar (SCM-C: SCM-C-02-01/02/11/12-A) 
  • Incluido cable de conexión listo para enchufar en el controlador del robot 
  • Comfort App – Configuración de la pinza en el portátil – ADP-80-000007-A 
  • Human Machine Interface de Zimmer Group (programa para PC Windows) 
     

Esquema de conexiones: