ADP-80-000006-A

Comfort APPs

  • Adaptación de nuestra tecnología de manipulación y del ecosistema end of arm MATCH a múltiples robots
  • Control total directamente en el Teach Pendant
  • Control manual y funciones de programación predefinidas
  • La configuración de la pinza se realiza con el software HMI en un ordenador portátil
AccionamientoIO-Link
Serie de robotsSerie VS, serie VM
DescripciónComfort App para Denso GuideZ para ordenador portátil
Controlador de robotRC8A
Fabricante del robotDENSO
VersiónComfort App
Incluido en SCMNo
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Configuración de pinzas enPortátil

Descripción:

IO-Link

  • SCM-C precableado, listo para conectar (SCM-C: SCM-C-03-01-A) 
  • Incluido cable de conexión listo para enchufar en el controlador del robot (Hand-IO) 
  • Comfort App – Configuración de la pinza en el portátil – ADP-80-000006-A 
  • Human Machine Interface de Zimmer Group (programa para PC Windows) 

 

Esquema de conexiones​​​​​​​: