ADP-80-000024-A

Comfort APPs

  • Adaptación de nuestra tecnología de manipulación y del ecosistema end of arm MATCH a múltiples robots
  • Control total directamente en el Teach Pendant
  • Control manual y funciones de programación predefinidas
  • La configuración de la pinza se realiza con el software HMI en un ordenador portátil
  • Este software es compatible con robots Fanuc CRX
  • Con este software puede utilizarse un SCM-C (pasarela de enlace maestro) y un SCM-F (módulo de robots Match con interfaz RS485)
Datos técnicos
AccionamientoIO-Link
Serie de robotsCRX-Serie
DescripciónComfort App para Fanuc CRX GuideZ para ordenador portátil
Controlador de robotR-30iB Plus
Fabricante de robotsFANUC
VersiónSoftware, documentación
Incluido en SCMNo
Configuración de pinzas enPortátil
Descripción

Descripción:

IO-Link

  • SCM-C independiente del fabricante (SCM-C: SCM-C-00-00-A adecuado) 
  • SCM-F LWR50F-09-03-A (solo compatible con ADP-80-00024-A) 
  • Comfort App – Configuración de la pinza en el portátil – ADP-80-000009-A (robots industriales) 
  • Comfort App – Configuración de la pinza en el portátil – ADP-80-0000024-A (robot CRX – compatible con SCM-C/-F) 
  • Human Machine Interface de Zimmer Group (programa para PC Windows) 
     

I/O

  • Comfort App – Configuración de la pinza en el robot – ADP-80-000025-A