ADP-80-000015-A

Comfort APPs

  • Adaptación de nuestra tecnología de manipulación y del ecosistema end of arm MATCH a múltiples robots
  • Control total directamente en el Teach Pendant
  • Control manual y funciones de programación predefinidas
  • La configuración de la pinza se realiza con el software HMI en un ordenador portátil
Datos técnicos
AccionamientoIO-Link
Serie de robotsHCR-Serie
DescripciónComfort App para Hanwha GuideZ para ordenador portátil
Controlador de robotHC-S2DC
Fabricante de robotsHanwha
VersiónSoftware, documentación
Incluido en SCMNo
Configuración de pinzas enPortátil
Descripción

Descripción:

  • SCM-C independiente del fabricante (SCM-C: SCM-C-00-00-A adecuado) 
  • Comfort App – Configuración de la pinza en el portátil – ADP-80-000015-A 
  • Human Machine Interface de Zimmer Group (programa para PC Windows)