ADP-80-000020-A

Comfort APPs
- Adaptación de nuestra tecnología de manipulación y del ecosistema end of arm MATCH a múltiples robots
- Control total directamente en el Teach Pendant
- Control manual y funciones de programación predefinidas
- La configuración de la pinza se realiza directamente en el Teach Pendant del robot
- Para este software debe utilizarse un SCM-F (módulo de robots Match con interfaz RS485)
Datos técnicos
| Accionamiento | IO-Link |
| Serie de robots | e |
| Descripción | Comfort App para Universal Robots GuideZ para robot |
| Controlador de robot | CB5.5 |
| Fabricante del robot | Universal Robots |
| Versión | Software, documentación |
| Incluido en SCM | No |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Configuración de pinzas en | Robots |
Descripción / Esquema de conexiones
Esquema de conexiones:
IO-Link
- SCM-C precableado, listo para conectar (SCM-C: SCM-C-01-00-A)
- SCM-F LWR50F-01-03-A (Este SCM-F solo es compatible con ADP-80-00020-A)
- Incluido cable de conexión listo para enchufar en el controlador del robot
- Comfort App – Configuración de la pinza en el portátil – ADP-80-000021-A
- Comfort App – Configuración de la pinza en el robot – ADP-80-000020-A
- Comfort App – Configuración de la pinza en el robot – ADP-80-000003-A (se necesita un maestro externo)
- Human Machine Interface de Zimmer Group (programa para PC Windows)
I/O
- Comfort App – Configuración de la pinza en el robot – ADP-80-000022-A
Descripción: