ADP-80-000007-A

Comfort APPs
- Adaptación de nuestra tecnología de manipulación y del ecosistema end of arm MATCH a múltiples robots
- Control total directamente en el Teach Pendant
- Control manual y funciones de programación predefinidas
- La configuración de la pinza se realiza con el software HMI en un ordenador portátil
- Este software es compatible con los controladores de robots YRC1000 e YRC1000 micro
Datos técnicos
| Accionamiento | IO-Link |
| Serie de robots | Serie HC / GP |
| Descripción | Comfort App Yaskawa YRC1000/micro GuideZ para ordenador portátil |
| Controlador de robot | YRC1000, YRC1000 micro |
| Fabricante del robot | Yaskawa |
| Versión | Comfort App |
| Incluido en SCM | No |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Configuración de pinzas en | Portátil |
Descripción / Esquema de conexiones
Descripción:
- SCM-C precableado, listo para conectar (SCM-C: SCM-C-02-01/02/11/12-A)
- Incluido cable de conexión listo para enchufar en el controlador del robot
- Comfort App – Configuración de la pinza en el portátil – ADP-80-000007-A
- Human Machine Interface de Zimmer Group (programa para PC Windows)
Esquema de conexiones: