XYR1040-B

Compensadores de ejes
Serie XYR1000

  • Fuerza de ajuste y recorrido ajustables
    Por medio de tornillos de regulación puede adaptar perfectamente a su aplicación las características del ajuste en el menor tiempo posible
  • De construcción plana
    Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos
  • Posibilidad de fijación centrada y excéntrica
    Según los requisitos, puede fijar la posición de ajuste o bloquearla centrada. Una ayuda para optimizar el proceso
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1TK 40
Carrera X/Y nivel +/-3 [mm]
Fuerza de sujeción centrada150 [N]
Fuerza de sujeción descentrada30 [N]
Precisión de repetición +/-0.02 [mm]
Presión de servicio1 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo centrado6 [cm³]
Volumen de cilindro por ciclo descentrado3 [cm³]
Momento de inercia3.4 [kgcm²]
AutorizacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.5 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Detección de la posición del émbolo
    a través de detector magnético se puede suministrar como accesorio
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro circulo primitivo según EN ISO 9409-1 altura constructiva mínima
  3. Fuerza de compensación
    ajustable a través de tornillo de regulación
  4. Recorrido de ajuste
    ajustable de forma contínua (a partir del tamaño 1063)
  5. Émbolo de enclavamiento
    de forma céntrica a través de émbolo cónico
  6. Enclavamiento excéntrico
    a través de émbolo neumático con disco de fricción
  7. Guía lineal
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  8. Placa de compensación
    para la compensación de errores de posición en la dirección XY