XYR1050-B

Compensadores de ejes
Serie XYR1000
- Fuerza de ajuste y recorrido ajustables
Por medio de tornillos de regulación puede adaptar perfectamente a su aplicación las características del ajuste en el menor tiempo posible - De construcción plana
Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos - Posibilidad de fijación centrada y excéntrica
Según los requisitos, puede fijar la posición de ajuste o bloquearla centrada. Una ayuda para optimizar el proceso
Datos técnicos
| Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| Carrera X/Y nivel +/- | 3.5 [mm] |
| Fuerza de sujeción centrada | 250 [N] |
| Fuerza de sujeción descentrada | 50 [N] |
| Precisión de repetición +/- | 0.02 [mm] |
| Presión de servicio | 1 ... 8 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo centrado | 8 [cm³] |
| Volumen de cilindro por ciclo descentrado | 4 [cm³] |
| Momento de inercia | 6.2 [kgcm²] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Valor B10d | 20000000 |
| Peso | 0.66 [kg] |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Detección de la posición del émbolo
a través de detector magnético se puede suministrar como accesorio - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro circulo primitivo según EN ISO 9409-1 altura constructiva mínima - Fuerza de compensación
ajustable a través de tornillo de regulación - Recorrido de ajuste
ajustable de forma contínua (a partir del tamaño 1063) - Émbolo de enclavamiento
de forma céntrica a través de émbolo cónico - Enclavamiento excéntrico
a través de émbolo neumático con disco de fricción - Guía lineal
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Placa de compensación
para la compensación de errores de posición en la dirección XY