XYR1063
Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.
Compensadores de ejes
Serie XYR1000
Datos técnicos
| Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 63 |
| Carrera X/Y nivel +/- | 3 [mm] |
| Fuerza de sujeción centrada | 300 [N] |
| Fuerza de sujeción descentrada | 100 [N] |
| Presión de servicio | 4 ... 8 [bar] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
| Momento de inercia | 38.8 [kgcm²] |
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 2 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Detección de la posición del émbolo
a través de detector magnético se puede suministrar como accesorio - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro circulo primitivo según EN ISO 9409-1 altura constructiva mínima - Fuerza de compensación
ajustable a través de tornillo de regulación - Recorrido de ajuste
ajustable de forma contínua (a partir del tamaño 1063) - Émbolo de enclavamiento
de forma céntrica a través de émbolo cónico - Enclavamiento excéntrico
a través de émbolo neumático con disco de fricción - Guía lineal
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Placa de compensación
para la compensación de errores de posición en la dirección XY