XYR1125

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Compensadores de ejes
Serie XYR1000

Datos personales
Mensaje
Brida de conexión según EN ISO 9409-1TK 125
Carrera X/Y nivel +/-8 [mm]
Fuerza de sujeción centrada900 [N]
Fuerza de sujeción descentrada500 [N]
Presión de servicio4 ... 8 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Momento de inercia585 [kgcm²]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Valor B10d20000000
Peso8.9 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detección alternativa
Accesorios
Detalles
Detector inductivo - Cable 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector de presencia inductivo, M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
  1. Detección de la posición del émbolo
    a través de detector magnético se puede suministrar como accesorio
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro circulo primitivo según EN ISO 9409-1 altura constructiva mínima
  3. Fuerza de compensación
    ajustable a través de tornillo de regulación
  4. Recorrido de ajuste
    ajustable de forma contínua (a partir del tamaño 1063)
  5. Émbolo de enclavamiento
    de forma céntrica a través de émbolo cónico
  6. Enclavamiento excéntrico
    a través de émbolo neumático con disco de fricción
  7. Guía lineal
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  8. Placa de compensación
    para la compensación de errores de posición en la dirección XY