XYR9050CL-00-A

Compensadores de ejes
Serie XYR9000
- Fuerza de ajuste y recorrido ajustables
El compensador de ejes se adapta perfectamente a su aplicación a través de los tornillos de regulación, en un tiempo corto. - Diseño robusto para cargas máximas
El diseño reduce al mínimo la carga de momentos para su robot y sigue garantizando procesos óptimos gracias a capacidades de carga de hasta 2000 kg. - Posibilidad de fijación centrada y excéntrica
Según necesidad, puede fijar una posición de ajuste o hacer un bloque centrado. Esto aumenta significativamente la fiabilidad de los procesos a la hora de realizar trabajos de unión, montaje y manipulación.
Equipamiento/Opciones
IP40
Protegido contra corrosión
Detector magnético
Mantenimiento de la posición mediante elemento de sujeción
1 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Datos técnicos
| Carrera X/Y nivel +/- | 15 [mm] |
| Fuerza de sujeción centrada | 10000 [N] |
| Fuerza de sujeción descentrada | 3500 [N] |
| Fuerza de retorno | 3000 [N] |
| Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
| Presión de servicio | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo centrado | 600 [cm³] |
| Momento de inercia en torno al eje Z | 0.9 [kgm²] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 40 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Detección de la posición del émbolo
accesorio opcional, a través de detector magnético o sensor inductivo - Carcasa robusta y ligera
peso propio y altura constructiva reducidos gracias a las piezas de aleación de aluminio con tratamiento de superficie duro - Recorrido de ajuste y fuerza de compensación
ajustables según la aplicación mediante tornillo de regulación - Enclavamiento
centrados mediante émbolo cónico de sección cilíndrica y opcionalmente con elementos de sujeción para sujeción excéntrica - Guía lineal
para obtener la máxima rigidez y absorber las fuerzas y momentos más elevados - Placa de compensación
para la compensación de errores de posición en la dirección XY