XYR9075CL-00-A

Compensadores de ejes
Serie XYR9000

  • Fuerza de ajuste y recorrido ajustables
    El compensador de ejes se adapta perfectamente a su aplicación a través de los tornillos de regulación, en un tiempo corto.
  • Diseño robusto para cargas máximas
    El diseño reduce al mínimo la carga de momentos para su robot y sigue garantizando procesos óptimos gracias a capacidades de carga de hasta 2000 kg.
  • Posibilidad de fijación centrada y excéntrica
    Según necesidad, puede fijar una posición de ajuste o hacer un bloque centrado. Esto aumenta significativamente la fiabilidad de los procesos a la hora de realizar trabajos de unión, montaje y manipulación.
Equipamiento/Opciones
  • IP40
  • Protegido contra corrosión
  • Detector magnético
  • Mantenimiento de la posición mediante elemento de sujeción
  • 1 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Carrera X/Y nivel +/-15 [mm]
Fuerza de sujeción centrada10000 [N]
Fuerza de sujeción descentrada3500 [N]
Fuerza de retorno3000 [N]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio5.5 ... 6.5 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo centrado600 [cm³]
Momento de inercia en torno al eje Z2.8 [kgm²]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Peso64 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detección alternativa, M8
Accesorios
Detalles
Detector de presencia inductivo, M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detección alternativa, M12
Accesorios
Detalles
Detector inductivo, M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Émbolo de consulta (pistón) para detector de proximidad inductivo
Accesorios
Detalles
Detección de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Accesorios
Detalles
Ajuste de la fuerza de compensación
Accesorios
Detalles
  1. Detección de la posición del émbolo
    accesorio opcional, a través de detector magnético o sensor inductivo
  2. Carcasa robusta y ligera
    peso propio y altura constructiva reducidos gracias a las piezas de aleación de aluminio con tratamiento de superficie duro
  3. Recorrido de ajuste y fuerza de compensación
    ajustables según la aplicación mediante tornillo de regulación
  4. Enclavamiento
    centrados mediante émbolo cónico de sección cilíndrica y opcionalmente con elementos de sujeción para sujeción excéntrica
  5. Guía lineal
    para obtener la máxima rigidez y absorber las fuerzas y momentos más elevados
  6. Placa de compensación
    para la compensación de errores de posición en la dirección XY