RSB-31-31-00001-A

Pinzas paralelas
- Carrera grande en un espacio constructivo pequeño
¿Necesita una carrera grande porque agarra en forma positiva o desplaza un gran espectro de piezas, pero el espacio y la carga de su aplicación son limitados? ¡Entonces, esta pinza es lo que necesita! - Un control muy sencillo
Accionamiento mediante puertos de E/S, igual que una electroválvula. Fácil de integrar en el control. - Funcionamiento eléctrico
Ideal para la manipulación de piezas pequeñas u otras aplicaciones en las que no se dispone de aire comprimido. - Autorretención mecánica
En caso de corte de electricidad o una parada de emergencia, la autorretención ofrece seguridad adicional. - Compatible con URCap
La respuesta de la posición de la mordaza se realiza mediante una señal de 0-10 V analógica, que puede configurarse fácilmente con URCap.
Equipamiento/Opciones
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Autorretención mecánica
Fuerza de agarre ajustable
Puntos destacados
| Apropiado para tipo robot | Universal Robots |
| Carrera por mandíbula | 13 mm |
| Fuerza de sujeción | 360 N |
| Longitud de los dedos | 100 mm |
| Clase IP | IP40 |
| Peso | 0.78 kg |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar

