LWR50L-29-00001-A

MATCH - Brida angular
Serie LWR
- Estandarizado
Brida angular optimizada para el ecosistema End of Arm MATCH. Cambio rápido en pocos segundos, apto para todos los robots. - La integración más sencilla
Integración directa y sencilla de pinzas IO-Link de las series GEP2000, GEP5000, GEH6000IL y GPD5000IL. - Mínimo canto conflictivo
IO-Link y pasos de aire comprimido integrados directamente. Opcionalmente disponible con boquilla de soplado y punta de programación.
Datos técnicos
| Apto para la serie | LWR50F-xx-06 |
| Alimentacíon neumática | integrada |
| Pasos eléctricos | integrada |
| Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
| Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
| Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
| Fuerza de apriete | 50 [N] |
| Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1 [mm] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +50 [°C] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 1.2 [kg] |