LWR50F-22-04-A

  • Un sistema para cobots y robots convencionales
  • Interfaz de robot estandarizada para la manipulación (agarre mecánico y vacío)
  • Cambio manual con la función Easy Click (manejo con una mano)
  • Cambio automático sin control externo en la estación de depósito
  • Gran diversidad de efectores finales
  • Indicador LED Connect óptico
  • Accionamiento de pinzas mediante IO-Link
  • Conector específico para robots para la conexión directa en la Tool IO del robot
Datos técnicos
Apropiado para tipo robotABB CRB 1100 SWIFTI
AccionamientoIO-Link
Brida de conexión según EN ISO 9409-1TK 40
Peso de manipulación máx.25 [kg]
ConexiónMacho, M12, 12 polos
Carrera de enclavamiento1 [mm]
Pasos eléctricosintegrada
Alimentacíon neumáticaintegrada
Fuerza de apriete50 [N]
Precisión de repetición en X, Y0,05 [mm]
Precisión de repetición en Z0,05 [mm]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y1 [mm]
Temperatura de servicio5 ... +60 [°C]
Vida útil en ciclos100000
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.41 [kg]