LWR50F-00-06-A

  • Un sistema para cobots y robots convencionales
  • Interfaz de robot estandarizada para la manipulación (agarre mecánico y vacío)
  • Cambio manual con la función Easy Click (manejo con una mano)
  • Cambio automático sin control externo en la estación de depósito
  • Gran diversidad de efectores finales
  • Indicador LED Connect óptico
  • Accionamiento de pinzas mediante IO-Link
  • Dos conectores M12 de 5 polos IO-Link estándar
  • Módulo robotizado para carga de máquinas mediante brida angular
Apropiado para tipo robotISO TK 50
AccionamientoIO-Link
Brida de conexión según EN ISO 9409-1TK 50
Peso de manipulación máx.25 [kg]
ConexiónMacho, M12, 5 polos
Carrera de enclavamiento1 [mm]
Pasos eléctricosintegrada
Alimentacíon neumáticaintegrada
Fuerza de apriete50 [N]
Precisión de repetición en X, Y0,05 [mm]
Precisión de repetición en Z0,05 [mm]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y1 [mm]
Temperatura de servicio5 ... +60 [°C]
Vida útil en ciclos100000
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.28 [kg]
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Pinzas
MATCH - Pinzas
Detalles
MATCH - Brida angular
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Detalles
Línea de conexión recta de 5 m - hembra M12
Accesorios
Detalles
Cable conector recto 5 m - macho, hembra M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Alivio de la tensión
Accesorios
Detalles