LWR50F-04-01-A

  • Un sistema para cobots y robots convencionales
  • Interfaz de robot estandarizada para la manipulación (agarre mecánico y vacío)
  • Cambio manual con la función Easy Click (manejo con una mano)
  • Cambio automático sin control externo en la estación de depósito
  • Gran diversidad de efectores finales
  • Indicador LED Connect óptico
  • Conector específico para robots para la conexión directa en la Tool IO del robot
  • Accionamiento digital de pinzas incl. detección de sensores
Apropiado para tipo robotTechman Release > 3.0 / OMRON TM-Series
AccionamientoE/S digital
Lógica de E/SNPN
Brida de conexión según EN ISO 9409-1TK 50
Peso de manipulación máx.25 [kg]
ConexiónMacho, M8, 8 polos
Carrera de enclavamiento1 [mm]
Pasos eléctricosintegrada
Alimentacíon neumáticaintegrada
Fuerza de apriete50 [N]
Precisión de repetición en X, Y0,05 [mm]
Precisión de repetición en Z0,05 [mm]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y1 [mm]
Temperatura de servicio5 ... +60 [°C]
Vida útil en ciclos100000
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.62 [kg]
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Alivio de la tensión
Accesorios
Detalles