LWR50L-21-00001-A

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie LWR

  • Servoaccionamiento con controlador integrado
  • Versión sensible y fuerte según la aplicación y la pieza
  • Control IO-Link
  • Uso en combinación con piezas fijas LWR (IO-Link/RS485)
  • Óptimo para aplicaciones de piezas más grandes así como de diferentes dimensiones gracias a la servotecnología
Carrera por mordaza, regulable40 [mm]
Fuerza de agarre nominal1000 [N]
Autorretenciónmecánica
AccionamientoIO-Link
AccionamientoMotor sin escobillas DC
Fuerza de agarre mín.100 [N]
Temperatura de servicio5 ... +50 [°C]
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Peso1.2 [kg]
Pasos eléctricosintegrada
Carrera de enclavamiento1 [mm]
Precisión de repetición en X, Y0,05 [mm]
Precisión de repetición en Z0,05 [mm]
Fuerza de apriete50 [N]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y1 [mm]
Apto para la serieLWR50F-xx-03/04/05
Gestión de cablesexterna
Tipo de unidadeléctricas
Peso propio del dedo montado máx.0,3 [kg]
Sincronización0,1 [s]
Longitud de los dedos máx.100 [mm]
Velocidad de posicionamiento por mordaza máx.60 [mm/s]
Precisión de repetición +/-0.02 [mm]
Tensión24 [V]
Consumo de corriente max.5 [A]
Trayecto de arranque mínimo por mordaza3 [mm]
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Estación de reposo
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Detalles
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles