LWR50L-22-00001-A

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie LWR
- Servoaccionamiento con controlador integrado
- Versión sensible y fuerte según la aplicación y la pieza
- Control IO-Link
- Uso en combinación con piezas fijas LWR (IO-Link/RS485)
- Óptimo para aplicaciones de piezas más grandes así como de diferentes dimensiones gracias a la servotecnología
Datos técnicos
| Carrera por mordaza, regulable | 40 [mm] |
| Fuerza de agarre nominal | 180 [N] |
| Accionamiento | IO-Link |
| Accionamiento | Motor sin escobillas DC |
| Fuerza de agarre mín. | 10 [N] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +50 [°C] |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 1.2 [kg] |
| Pasos eléctricos | integrada |
| Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
| Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
| Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
| Fuerza de apriete | 50 [N] |
| Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1 [mm] |
| Apto para la serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
| Gestión de cables | externa |
| Tipo de unidad | eléctricas |
| Detección de la posición integrada | sí |
| Peso propio del dedo montado máx. | 0,3 [kg] |
| Sincronización | 0,1 [s] |
| Longitud de los dedos máx. | 100 [mm] |
| Velocidad de posicionamiento por mordaza máx. | 120 [mm/s] |
| Precisión de repetición +/- | 0.02 [mm] |
| Tensión | 24 [V] |
| Consumo de corriente max. | 2 [A] |
| Trayecto de arranque mínimo por mordaza | 3 [mm] |