LWR50L-23-00002-A

Pinzas paralelas
Serie LWR

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • Fuerza de agarre ajustable y el control más sencillo mediante puertos de E/S o IO-Link
  • Opción de posicionamiento para las variantes IO-Link
  • Utilización en combinación con MATCH - Módulos robot (E/S digitales/IO-Link/RS485)
  • Óptimo para aplicaciones como la tecnología médica/la automatización de laboratorios, el montaje, la industria electrónica, etc.
Equipamiento/Opciones
  • Posicionables
Carrera por mordaza10 [mm]
Fuerza de agarre nominal200 [N]
AccionamientoIO-Link
Protección según IEC 60529IP40
Apto para la serieLWR50F-xx-03/04/05
Temperatura de servicio5 ... +60 [°C]
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso0.73 [kg]
Pasos eléctricosintegrada
Carrera de enclavamiento1 [mm]
Precisión de repetición en X, Y0,05 [mm]
Precisión de repetición en Z0,05 [mm]
Fuerza de apriete50 [N]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y1 [mm]
Posicionables
Detección de la posición integradamediante datos de proceso
Gestión de cablesexterna
Tipo de unidadeléctricas
Autorretenciónmecánica
Fuerza de agarre al cerrar (ajustable) max.200 [N]
Fuerza de agarre al abrir (ajustable) max.200 [N]
Tiempo de cierre0.19 [s]
Tiempo de apertura0.19 [s]
Sincronización0,03 [s]
Peso propio del dedo montado máx.0.1 [kg]
Longitud de los dedos máx.80 [mm]
Precisión de repetición +/-0.02 [mm]
Tensión24 [V]
Consumo de corriente max.1 [A]
Trayecto de arranque mínimo por mordaza0.5 [mm]
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
ABB
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
ABB
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
ABB
MATCH - Módulo robot
Detalles
ABB
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Estación de reposo
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Detalles
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Módulo PLC Avanzado
Software
Detalles