LWR50L-23-00003-A

Pinzas paralelas
Serie LWR
- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- Fuerza de agarre ajustable y el control más sencillo mediante puertos de E/S o IO-Link
- Opción de posicionamiento para las variantes IO-Link
- Utilización en combinación con MATCH - Módulos robot (E/S digitales/IO-Link/RS485)
- Óptimo para aplicaciones como la tecnología médica/la automatización de laboratorios, el montaje, la industria electrónica, etc.
Equipamiento/Opciones
Posicionables
Datos técnicos
| Carrera por mordaza | 13 [mm] |
| Fuerza de agarre nominal | 360 [N] |
| Accionamiento | IO-Link |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Apto para la serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
| Temperatura de servicio | 5 ... +60 [°C] |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.98 [kg] |
| Pasos eléctricos | integrada |
| Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
| Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
| Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
| Fuerza de apriete | 50 [N] |
| Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1 [mm] |
| Posicionables | Sí |
| Detección de la posición integrada | mediante datos de proceso |
| Gestión de cables | externa |
| Tipo de unidad | eléctricas |
| Autorretención | mecánica |
| Fuerza de agarre al cerrar (ajustable) max. | 360 [N] |
| Fuerza de agarre al abrir (ajustable) max. | 360 [N] |
| Tiempo de cierre | 0.23 [s] |
| Tiempo de apertura | 0.23 [s] |
| Sincronización | 0,055 [s] |
| Peso propio del dedo montado máx. | 0,15 [kg] |
| Longitud de los dedos máx. | 100 [mm] |
| Precisión de repetición +/- | 0.02 [mm] |
| Tensión | 24 [V] |
| Consumo de corriente max. | 2 [A] |
| Trayecto de arranque mínimo por mordaza | 0.5 [mm] |