LWR50L-25-00006-A

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie LWR
- Accionamiento neumático combinado con la tecnología IO-Link
- Hasta un 50 % de reducción del tiempo de ciclo y hasta un 90 % de ahorro de aire comprimido
- Conexión mediante solo una tubería de aire y cable IO-Link
- Tecnología de válvulas, detectores, indicación de estado, control de presión y temperatura integrados
- Detección de piezas en el rango de +/- 0,05 mm con rango de tolerancia programable
- Pueden programarse 32 registros de datos de piezas de trabajo
- Hasta 30 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Datos técnicos
| Carrera por mordaza | 3 [mm] |
| Fuerza de agarre nominal | 2370 [N] |
| Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 620 [N] |
| Accionamiento | IO-Link |
| Temperatura de servicio | +5 ... +50 [°C] |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 1.4 [kg] |
| Pasos eléctricos | integrada |
| Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
| Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
| Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
| Fuerza de apriete | 50 [N] |
| Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1 [mm] |
| Apto para la serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
| Tipo de unidad | neumáticas |
| Fuerza de agarre al abrir | 2370 [N] |
| Número de ciclos máx. | 230 [ciclos/min] |
| Peso propio del dedo montado máx. | 0.4 [kg] |
| Longitud de los dedos máx. | 85 [mm] |
| Precisión de repetición +/- | 0.01 [mm] |
| Presión de servicio | 4 ... 7 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 43 [cm³] |
| Tecnología de válvulas integrada | Sí |
| Detección de la posición | integrada |
| Detección de la posición mediante datos de proceso | Sí |
| Tensión | 24 [V] |
| Consumo de corriente max. | 0.1 [A] |