LWR50L-24-00002-A

Pinzas paralelas
Serie LWR

  • Accionamiento neumático combinado con la tecnología IO-Link
  • Hasta un 50 % de reducción del tiempo de ciclo y hasta un 90 % de ahorro de aire comprimido
  • Conexión mediante solo una tubería de aire y cable IO-Link
  • Tecnología de válvulas, detectores, indicación de estado, control de presión y temperatura integrados
  • Detección de piezas en el rango de +/- 0,05 mm con rango de tolerancia programable
  • Pueden programarse 32 registros de datos de piezas de trabajo
  • Hasta 30 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
AccionamientoIO-Link
Temperatura de servicio+5 ... +50 [°C]
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Peso1 [kg]
Pasos eléctricosintegrada
Carrera de enclavamiento1 [mm]
Precisión de repetición en X, Y0,05 [mm]
Precisión de repetición en Z0,05 [mm]
Fuerza de apriete50 [N]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y1 [mm]
Apto para la serieLWR50F-xx-03/04/05
Tipo de unidadneumáticas
Carrera por mordaza6 [mm]
Fuerza de agarre al cerrar455 [N]
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles125 [N]
Número de ciclos máx.250 [ciclos/min]
Peso propio del dedo montado máx.0.4 [kg]
Longitud de los dedos máx.90 [mm]
Precisión de repetición +/-0.01 [mm]
Presión de servicio4 ... 7 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Volumen de cilindro por ciclo24 [cm³]
Tecnología de válvulas integrada
Detección de la posiciónintegrada
Detección de la posición mediante datos de proceso
Tensión24 [V]
Consumo de corriente max.0.1 [A]
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
New
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
ABB
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
ABB
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
ABB
MATCH - Módulo robot
Detalles
ABB
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Estación de reposo
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Detalles
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles