LWR50L-02-00001-A

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie LWR
- Pinzas colaborativas con certificación DGUV
- Servoaccionamiento con controlador integrado
- Versión sensible
- Control IO-Link
- Uso en combinación con piezas fijas LWR (IO-Link/RS485)
- Óptimo para aplicaciones de piezas más grandes así como de diferentes dimensiones gracias a la servotecnología
Datos técnicos
| Diseño MRK según ISO/TS 15066 | Sí |
| Accionamiento | IO-Link |
| Temperatura de servicio | 5 ... +50 [°C] |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 1.6 [kg] |
| Pasos eléctricos | integrada |
| Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
| Precisión de repetición en X, Y | 0,05 [mm] |
| Precisión de repetición en Z | 0,05 [mm] |
| Fuerza de apriete | 50 [N] |
| Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1 [mm] |
| Apto para la serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
| Forma HRC | colaborativa |
| Gestión de cables | interna |
| Tipo de unidad | eléctricas |
| Detección de la posición integrada | sí |
| Carrera por mordaza | 40 [mm] |
| Carrera por mordaza, regulable | 40 [mm] |
| Fuerza de agarre mín. | 15 [N] |
| Fuerza de agarre nominal | 165 [N] |
| Fuerza de agarre según ISO/TS 15066 | <140 [N] |
| Sincronización | 0.125 [s] |
| Peso propio del dedo montado máx. | 0,3 [kg] |
| Longitud de los dedos máx. | 80 [mm] |
| Velocidad de agarre por mordaza máx. | 24 [mm/s] |
| Velocidad de posicionamiento por mordaza máx. | 55 [mm/s] |
| Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
| Tensión | 24 [V] |
| Consumo de corriente max. | 0.6 [A] |
| Trayecto de arranque mínimo por mordaza | 2 [mm] |