LWR50L-27-00001-A

Pinzas de agujas
Serie LWR

  • Ajuste de recorrido de forma continua
    Un anillo de regulación le permite adaptar a su instalación el recorrido de manera individual y continua
  • Función de descarga de la pieza
    Esta función garantiza un posicionamiento seguro y rápido de la pieza y evita fallos en el proceso
  • Detección mediante detectores magnéticos
    La detección de posiciones finales le ofrece tiempos de ciclo más cortos y un control general
Carrera de la aguja ajustable máx.1.5 [mm]
Número de agujas20 [pieza]
Diámetro de agujas0.7 [mm]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP30
Peso0.69 [kg]
Pasos eléctricosintegrada
Carrera de enclavamiento1 [mm]
Precisión de repetición en X, Y0,05 [mm]
Precisión de repetición en Z0,05 [mm]
Fuerza de apriete50 [N]
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y1 [mm]
Apto para la serieLWR50F
Tiempo de avance / retroceso0.03 [s]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio mín.4 [bar]
Presión de servicio máx.8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Volumen de cilindro por ciclo1 [cm³]
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
ABB
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
ABB
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
ABB
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Módulo robot
MATCH - Módulo robot
Detalles
ABB
MATCH - Módulo robot
Detalles
MATCH - Estación de reposo
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Detalles
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles