WER1500FIL01-00-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER1500

Transmisión de datosIO-Link
Número de contactos5
Rosca de conexiónM12
SerieWER1500
Tipo de transferenciaComunicación
Adecuado para tamaño constructivoHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Adecuado paraParte fija
Modo de uniónContactos por resorte
Corriente nominal5 [A]
Tensión de servicio30 [V]
Tipo de conexiónMacho
Tipo de conexiónConector redondo
Fuerza de acople10 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.028 [kg]
Cable conector recto 5 m - macho, hembra M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
5 Conector redondo M12
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
Detalles