WER1500FSI08-10-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER1500

FunciónCorriente de señal para conexión directa del robot
Número de contactos8
Rosca de conexiónM8
SerieWER1500
Tipo de transferenciaeléctrica
Adecuado para tamaño constructivoHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Adecuado paraParte fija
Modo de uniónContactos por resorte
Corriente nominal1.5 [A]
Tensión de servicio30 [V]
Tipo de conexiónHembra
Tipo de conexiónConector redondo
Fuerza de acople8 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.042 [kg]
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
8 Conector redondo M8
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
8 Conector redondo M12
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
Detalles