WER1500LSI04-19-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER1500

FunciónConexión en caliente
Número de contactos4
Rosca de conexiónM8
SerieWER1500
Tipo de transferenciaeléctrica
Adecuado para tamaño constructivoHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Adecuado paraParte suelta
Modo de uniónContactos por resorte
Corriente nominal2 [A]
Tensión de servicio30 [V]
Tipo de conexiónHembra
Tipo de conexiónConector redondo
Fuerza de acople10 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.029 [kg]
Conector doble
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
4 Conector redondo M8
Detalles