WER1500LSI08-19-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER1500
Datos técnicos
| Función | Conexión en caliente |
| Número de contactos | 8 |
| Rosca de conexión | M8 |
| Serie | WER1500 |
| Tipo de transferencia | eléctrica |
| Adecuado para tamaño constructivo | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Adecuado para | Parte suelta |
| Modo de unión | Contactos por resorte |
| Corriente nominal | 2 [A] |
| Tensión de servicio | 30 [V] |
| Tipo de conexión | Macho |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Fuerza de acople | 10 [N] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 0.028 [kg] |
Parte fija adecuada
![]() | 8 | Conector redondo | M8 | Detalles |