WER1500LSI24-05-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER1500

FunciónCorriente de señalización
Número de contactos24
Tensión de servicio60 [V]
Corriente nominal3 [A]
SerieWER1500
Tipo de transferenciaeléctrica
Adecuado para tamaño constructivoHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Adecuado paraParte suelta
Modo de uniónContactos por resorte
Tipo de conexiónConfeccionable
Tipo de conexiónExtremo del hilo libre
Fuerza de acople24 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.016 [kg]
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
24 Extremo del hilo libre
Detalles