WER1500LPL01-03-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER1500

Número de acoplamientos fluidos1
Rosca de conexiónG1/4"
Caudal por portador500 [l/min]
SerieWER1500
Tipo de transferencianeumáticas
Adecuado para tamaño constructivoHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Adecuado paraParte suelta
Presión de servicio-0.6 ... 10 [bar]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.023 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
G1/4"
Detalles