WER3000FIL01-18-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
Transmisión de datosIO-Link
Número de contactos4
Rosca de conexiónM12
SerieWER3000
Tipo de transferenciaComunicación
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte fija
Modo de uniónsin contacto
Corriente nominal1.7 [A]
Tensión de servicio24 [V]
Tipo de conexiónMacho
Tipo de conexiónConector redondo
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP67
Peso0.25 [kg]
Serie WER3000 Comunicación
Módulos de transmisión
4 Conector redondo M12
Detalles