WER3000LIL01-18-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
| Transmisión de datos | IO-Link |
| Número de contactos | 4 |
| Rosca de conexión | M12 |
| Serie | WER3000 |
| Tipo de transferencia | Comunicación |
| Adecuado para tamaño constructivo | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Adecuado para | Parte suelta |
| Modo de unión | sin contacto |
| Corriente nominal | 1.7 [A] |
| Tensión de servicio | 24 [V] |
| Tipo de conexión | Hembra |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP67 |
| Peso | 0.25 [kg] |
Parte fija adecuada
![]() | 4 | Conector redondo | M12 | Detalles |