WER3000LPN01-09-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
Transmisión de datosProfinet/Industrial Ethernet
Número de contactos4
Rosca de conexiónM12
SerieWER3000
Tipo de transferenciaComunicación
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte suelta
Modo de uniónContactos por resorte
Tipo de conexiónHembra
Tipo de conexiónConector redondo
Fuerza de acople10 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.11 [kg]
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
4 Conector redondo M12
Detalles