WER3000FLA01-00-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
FunciónCorriente de carga
Número de contactos1
Rosca de conexiónM8
SerieWER3000
Tipo de transferenciaeléctrica
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte fija
Modo de uniónConector
Corriente nominal140 [A]
Tensión de servicio58 [V]
Tipo de conexiónMacho
Tipo de conexiónTerminal de cable
Fuerza de acople30 [N]
Fuerza de desacople25 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.093 [kg]
Serie WER3000 eléctrica
Módulos de transmisión
1 Terminal de cable M8
Detalles