WER3000FLA01-27-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
| Función | Soldadura por ultrasonidos |
| Número de contactos | 1 |
| Tensión de servicio | 2000 [V] |
| Corriente nominal | 6 [A] |
| Serie | WER3000 |
| Tipo de transferencia | eléctrica |
| Adecuado para tamaño constructivo | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Adecuado para | Parte fija |
| Modo de unión | Conector |
| Tipo de conexión | Macho |
| Tipo de conexión | BNC High Voltage |
| Fuerza de acople | 18 [N] |
| Fuerza de desacople | 18 [N] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.21 [kg] |
Parte suelta adecuada
![]() | 1 | BNC High Voltage | Detalles |