WER3000FLA08-00

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
FunciónCorriente de carga
Número de contactos(3+PE) / 4
Rosca de conexiónM23
SerieWER3000
Tipo de transferenciaeléctrica
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte fija
Modo de uniónConector
Corriente nominal15/6 [A]
Tensión de servicio630/125 [V]
Tipo de conexiónMacho
Tipo de conexiónConector redondo
Fuerza de acople30 [N]
Fuerza de desacople30 [N]
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.35 [kg]
Parte suelta adecuada
Número de contactos Tipo de conexión Rosca de conexión
WER3000LLA08-00 (3+PE) / 4 Conector redondo M23
WER3000LLN00-00-A