WER3000FSI12-09-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
FunciónCorriente de señalización
Número de contactos12
Rosca de conexiónM23
SerieWER3000
Tipo de transferenciaeléctrica
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte fija
Modo de uniónContactos por resorte
Corriente nominal3 [A]
Tensión de servicio60 [V]
Tipo de conexiónMacho
Tipo de conexiónConector redondo
Fuerza de acople12 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.13 [kg]
Conector redondo recto - conector hembra M23
Accesorios
Detalles
Conector redondo angular - conector hembra M23
Accesorios
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
12 Conector redondo M23
Detalles
Serie WER3000 Schutz für das Festteil
Módulos de transmisión
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
4x3 Conector redondo M8
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
4x4 Conector redondo M8
Detalles