WER3000FSI14-02-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
FunciónCorriente de señal y opciones de conexión para los sensores del cambiadores de herramienta
Número de contactos14+5 sensores
Rosca de conexiónM23
Tensión de servicio63 [V]
Corriente nominal6 [A]
SerieWER3000
Tipo de transferenciaeléctrica
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte fija
Modo de uniónConector
Tipo de conexiónMacho
Tipo de conexiónConector redondo
Fuerza de acople70 [N]
Fuerza de desacople70 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.15 [kg]
ZUB-REF
Accesorios
Detalles
ZUB-REF
Accesorios
Detalles
Conector doble
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
12 Conector redondo M23
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
19 Conector redondo M23
Detalles
Serie WER3000 eléctrica
Módulos de transmisión
13+6 Conector redondo M23
Detalles
Serie WER3000 Schutz für das Festteil
Módulos de transmisión
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
4x3 Conector redondo M8
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
4x4 Conector redondo M8
Detalles