WER3000LLA06-00

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
FunciónCorriente de carga
Número de contactos5+PE
Rosca de conexiónM23
Tensión de servicio630 [V]
Corriente nominal15 [A]
SerieWER3000
Tipo de transferenciaeléctrica
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte suelta
Modo de uniónConector
Tipo de conexiónHembra
Tipo de conexiónConector redondo
Orientación de la conexiónradial o axial
Fuerza de acople25 [N]
Fuerza de desacople25 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Valor B10d100000
Peso0.21 [kg]
ZUB-REF
Accesorios
Detalles
Conector acodado
Accesorios
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
5+PE Conector redondo M23
Detalles